Ther­mo­stat sans inter­rup­teur, 24 V AC/DC

Thermostat sans interrupteur, 24 V AC/DC
pour servocommandes conventionnelles,
courant de commutation
chauffage/climatisation : 1 A
connexion à vis
profondeur d ’e ncastrement 38 mm

Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories