Détec­teurs de mouve­ments 180°

Détecteurs de mouvements 180°
relais 250 V~, connexion à vis
prof. d’encastrement 34 mm
Distance de détection : 10 m en frontal,
5 m en latéral. Temporisation : 1 sec à 30 min
Eclairement : 5 à 800 Lux

Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories