Disjoncteur de puissance à construction ouverte ACB, 4 pôles
avec 4 inverseurs
Catégories
-
Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 800 A/1250 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte ACB, 3 pôles
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte ACB, 4 pôles
- Interrupteur-sectionneur à construction ouverte, 3 et 4 pôles
- Châssis ACB 800 A/1250 A
- Capot de protection contre les contacts 800 A/1250 A
- Accessoires 800 A/1250 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 1600 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 2000 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 2500 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 3200 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, débrochable 4000 A
- Disjoncteur de puissance à construction ouverte, fixe