Disjoncteur de puissance compact MCCB, 3 pôles
- Dimension 160 A
- 3 pôles
Catégories
-
Disjoncteur de puissance compact
- Disjoncteur de puissance compact 125 A
- Disjoncteur de puissance compact 160 A
- Disjoncteur de puissance compact MCCB, 3 pôles
- Disjoncteur de puissance compact MCCB, 4 pôles
- Interrupteur-sectionneur
- Accessoires internes
- Accessoires externes
- Disjoncteur de puissance compact 250 A
- Disjoncteur de puissance compact 400 A
- Disjoncteur de puissance compact 630 A
- Disjoncteur de puissance compact 800 A
- Disjoncteur de puissance compact 1000 A
- Disjoncteur de puissance compact 1250 A
- Disjoncteur de puissance compact 1600 A
- Disjoncteur de puissance compact avec FI intégré
- Bloc transformateur d’intensité non étalonné
- Bloc transformateur d’intensité étalonné
- Technique à socle d’enfi chage