Supports de barres omnibus UST5 Entraxe des phases 135 mm
- chaque jeu est composé de ce qui suit:
2 supports latéraux
2 tiges filetées
divers supports de barres omnibus selon la configuration
1 kit de montage UST5-MSM10
Catégories
- Supports de barres omnibus UST4
-
Supports de barres omnibus UST5
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 80 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 50 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 80 mm
- Supports de barres omnibus UST5 Entraxe des phases 135 mm
- Supports de barres omnibus UST5 Entraxe des phases 250 mm
- Eclisse de transport TT
- Arrêt de sécurité M8
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 Matériel de raccordement
- Supports universels de barres omnibus UST4 et UST5 Matériel de support
- Supports universels de barres omnibus UST5 Pièces détachées et de rechange