Eclisse de transport TT
- 2 jeux par pôle nécessaires
- Jeu composé de:
1 éclisse de transport 40 mm x 10 mm, M12
2 brides 40 mm x 6 mm
2 vis 6 pans M12 x 55 mm
2 rondelles de sécurité RipLock
Catégories
- Supports de barres omnibus UST4
-
Supports de barres omnibus UST5
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 40 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 80 mm
- Supports de barres omnibus UST5, Entraxe des phases 112.5 mm
- Supports de barres omnibus UST5, Entraxe des phases 122.5 mm
- Supports de barres omnibus UST5, Entraxe des phases 135 mm
- Supports de barres omnibus UST5, Entraxe des phases 185 mm
- Supports de barres omnibus UST5, Entraxe des phases 250 mm
- Eclisse de transport TT
- Eclisse de transport TTK
- Arrêt de sécurité M8
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 50 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 60 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 80 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 2 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 100 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 pour barres omnibus 3 x 120 mm
- Supports universels de barres omnibus UST5 Matériel de raccordement
- Supports universels de barres omnibus UST4 et UST5 Matériel de support
- Supports universels de barres omnibus UST5 Pièces détachées et de rechange