Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.00-NR3P, à pouvoir de coupure normal
- Mécanisme de manoeuvre avec contact à rupture brusque
- Levier de manoeuvre rotatif avec indication claire de la position
- À double coupure, changement de fusible sans risque
- Montage/démontage uniquement à l'état hors tension
- Entrée des câbles à droite
- Catégorie d'utilisation AC-23B/400V, AC-22B/500-690V
- Grandeur de fusible DIN00
- Transformateur cl. 1, modèle WV cl. 0,5
- Délai de livraison jusqu'à 4 semaines sauf réglette standard
- Courant de court-circuit assigné conditionnel 55 kA/400-690 V
Catégories
-
Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, pour système jeu de barres 185 mm, sortie à droite
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.00-NR3P, à pouvoir de coupure normal
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.00-HR3P, à haut pouvoir de coupure
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.1-NR3P, à pouvoir de coupure normal
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.1-HR3P, à haut pouvoir de coupure
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.2-NR3P, à pouvoir de coupure normal
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.2-HR3P, à haut pouvoir de coupure
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.3-NR3P, à pouvoir de coupure normal
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, Gr.3-HR3P, à haut pouvoir de coupure
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, 3 pôles, pour système jeu de barres 185 mm, sortie à gauche
- Réglettes interrupteur-sectionneur à fusibles, accessoires