Plaque frontale
pour découpes DIN 46 mm
Catégories
-
weber.uniline Un système éprouvé
- weber.uniline Coupe-circuit 25 A à 160 A - système Hager
- weber.uniline Coupe-circuit 25 A à 160 A - Système pour produits tiers
- Socle de coupe-circuit
- Plaque frontale
- Porte-fusible HPC 160 A
- Sectionneur de neutre
- Sectionneur de neutre 160 A
- Elément d’alimentation 160 A
- Socle de coupe-circuit
- Plaque frontale
- Plaque frontale ronde
- Porte-fusible HPC 160 A
- Sectionneur de neutre
- Sectionneur de neutre 160 A
- Plaque de distance 9 mm
- Elément d’alimentation 160 A
- Couvre-bornes
- Bride pivotante
- Prolongateur
- Profilé obturateur
- Bornes de raccordement
- weber.uniline Coupe-circuit apparents
- weber.uniline Coupe-circuit à encastrer 25 A à 160 A, set de réparation pour sect. N
- weber.uniline Fusibles à vis D et accessoires