Couvret-bornes
Catégories
-
weber.uniline Un système éprouvé
- weber.uniline Coupe-circuit 25 A à 160 A - système Hager
- Socle de coupe-circuit sans plaque frontale
- Socle de coupe-circuit avec plaque frontale
- Socle de coupe-circuit avec sectionneur de neutre avec plaque frontale
- Sectionneur de neutre
- Plaque frontale
- Plaque frontale avec sectionneur de neutre
- Porte-fusible HPC 160 A
- Poignée de remplacement
- Sectionneur de neutre 160 A
- Elément d’alimentation 160 A
- Elément d’alimentation 100 A
- Elément d’alimentation 160 A avec barrette longue
- Plaque de distance 9 mm
- Couvret-bornes
- Socle de coupe-circuit sans plaque frontale
- Socle de coupe-circuit avec plaque frontale ronde
- Socle de coupe-circuit avec sectionneur de neutre avec plaque frontale ronde
- Sectionneur de neutre
- Plaque frontale ronde
- Porte-fusible HPC 160 A
- Poignée de remplacement
- Sectionneur de neutre 160 A
- Elément d’alimentation 160 A
- Elément d’alimentation 100 A
- Couvret-bornes
- weber.uniline Coupe-circuit 25 A à 160 A - Système pour produits tiers
- weber.uniline Coupe-circuit apparents
- weber.uniline Coupe-circuit à encastrer 25 A à 160 A, set de réparation pour sect. N
- weber.uniline Fusibles à vis D et accessoires