Rallonges d'axe pour interrupteur sectionneur
- HZC111 bis 113 für HAB, HAC und HAD
- HZC114 bis 116 für HAE
Catégories
-
Interrupteurs sectionneurs
- Interrupteurs sectionneurs modulaires 20 A à 160 A
- Interrupteurs sectionneurs, tri- et tétrapolaires, jusqu'à 16 mm² max., massifs
- Interrupteurs sectionneurs, tri- et tétrapolaires, jusqu'à 35 mm² max., massifs
- Interrupteurs sectionneurs, tri- et tétrapolaires, jusqu'à 70 mm² max., massifs
- Interrupteur sectionneur tétrapolaire, DC
- Interrupteurs sectionneurs, tri- et tétrapolaires, à coupure visible
- Rallonges d'axe pour interrupteur sectionneur
- Commandes débrochables sur porte
- Contacts auxiliaires pour interrupteur sectionneur
- Capots cache-bornes pour interrupteur sectionneur, haut et bas
- Bornes à cage pour HA307
- Interrupteurs sectionneurs 160 A à 1600 A
- Interrupteur-sectionneur avec fusible
- Inverseurs de charge