Peignes de raccordement à fourche LS 1P
Filtrer les produits
Catégories
-
Disjoncteurs LS (MCB)
- Disjoncteurs 6 kA à technologie sans vis à technologie sans vis quickconnect
- Disjoncteurs 6 kA MBN
- Disjoncteurs 1P + N 6 kA
- Disjoncteur 1P+N 6 kA Connectique
- Disjoncteurs différentiels FI-LS3 Accessoires
- Disjoncteurs 10 kA
- Disjoncteurs + neutre 10 kA
- Sectionneurs de neutre
- Disjoncteurs 15 - 25 kA
- Disjoncteurs 10 kA et 15 - 25 kA Accessoires
- Blocs différentiels pour disjoncteurs
- Technique de pontage
- Bloc d'alimentation
- Technique de pontage
- Peignes pour LS unipolaire avec sectionneurs de neutre / contact auxiliaire
- Bouchons latéral
- Peignes pour LS unipolaire avec sectionneurs de neutre / contact auxiliaire
- Bouchons latéral
- Peignes pour LS unipolaire avec sectionneurs de neutre / contact auxiliaire
- Peignes pour LS tripolaire avec sectionneurs de neutre / contact auxiliaire
- Bouchons latéral
- Peignes pour LS tripolaire avec sectionneurs de neutre / contact auxiliaire
- Peignes pour FI tétrapolaire puis LS unipolaire avec sectionneurs de neutre
- Peignes pour FI tétrapolaire puis LS 3 pôles avec sectionneurs de neutre
- Peignes pour FI tétrapolaire puis LS 1-/ 3 pôles
- Bouchons latéral
- Peignes pour FI tétrapolaire puis LS 1-/ 3 pôles
- Capuchons de protection
- Peignes de raccordement à fourche LS 1-/ 3P
- Bouchons latéral
- Peignes de raccordement à fourche LS 1-/ 3P
- Peignes de raccordement à fourche LS 1P
- Bouchons latéral
- Peignes de raccordement à fourche LS 1P
- Capuchons de protection
- Peignes de liaison
- Bornes de raccordement
- Ponts de liaison
- Ponts de liaison
- Peignes de raccordement à fourche pour FI-LS, FI et LS bipolaires
- Peignes de raccordement à fourche pour FI-LS, FI et LS tétrapolaires avec espacement pour contact auxiliaire
- Peignes de raccordement à fourche pour FI-LS, FI 2-bipolaires
- Technique de pontage
- Disjoncteurs HP 15 kA 80, 100 et 125 A
- Disjoncteurs HP 30 et 50 kA
- Accessoires pour disjoncteurs NBN, NCN, NDN
- Blocs différentiels 125 A pour disjoncteurs HP série HMx
- Disjoncteurs Équipements auxiliaires
- Disjoncteurs Télécommande et auxiliaire de réarmement