Disjoncteurs différentiels tétrapolaires 10 kA 30 mA plus déclenchement retardé HI
Catégories
- Disjoncteurs différentiels 1P+N 6kA
- Disjoncteurs différentiels 1P+N, 10 kA
- Disjoncteurs différentiels 3 x 1P+N, 6 kA
- Disjoncteurs différentiels 4P, 6 kA
-
Disjoncteurs différentiels 4P, 10 kA
- Disjoncteurs différentiels tétrapolaires 10 kA 30 mA plus déclenchement retardé HI
- FI-LS 4 P 10 kA 30 mA, type A Caractéristique B
- FI-LS 4 P 10 kA 30 mA, type A Caractéristique C
- FI-LS 4 P 10 kA 30 mA, typ A déclenchement retardé HI, Caractéristique B
- FI-LS 4 P 10 kA 30 mA, typ A déclenchement retardé HI, Caractéristique C
- Peignes de raccordement à fourche pour FI-LS, FI et LS tétrapolaires
- Bouchons latéral
- Peignes de raccordement à fourche pour FI-LS, FI et LS tétrapolaires avec espacement pour contact auxiliaire
- Peignes de raccordement à fourche pour FI-LS, FI et LS tétrapolaires
- Bouchons latéral
- Capuchons de protection
- Bloc d'alimentation
- Disjoncteurs différentiels tétrapolaires 10 kA 100 mA
- Disjoncteurs différentiels tétrapolaires 10 kA 300 mA plus déclenchement retardé HI
- Auxiliaires pour disjoncteurs FI-LS