Télé­va­ria­teurs, varia­teurs 300 W, 500 W

Die Hager Geräte sind für folgende Lampenarten geeignet:

 

  • Glühlampen, Halogen 230 V und NV (Eisenkern + el-Transformator)
  • Dimmbare EVG (Fluocompact- Lampe, 230 V LED)
  • Dimmbare LED-Lampe (12 V oder 24 V) mit elektronischem Transformator
     

Gemeinsame Merkmale
Universaldimmer mit automatischer Lernfunktion zur Dimmung von Fluoreszenz- und LED-Leuchten


Allgemeine Merkmale

  • Kurzer Tastendruck (> 50 ms und < 400 ms): das Licht ein-/ausschalten
  • Langer Tastendruck (> 400 ms): Auf-/Ab-Dimmen
  • 1-Tastendimmer (invertiert)


Ferndimmer 300 W

  • Von mehreren Stellen aus dimmbar
  • Regelung mit bequemem Tastendruck
  • Einsetzbar als Schrittschalter mit praktischer Dimmfunktion


Minimallasten

  • LED + Sparleuchten 5W
  • Halogenleuchten 15W


Komfortfunktionen

  • Schlafen
  • Nachtlicht
  • Speicherung des Ausschaltwerts