Télévariateur pilote
Propriétés:
- Pour piloter les télévariateurs EV100 et EV102 (max. 30 pièces)
- pour piloter les ballasts électroniques 1/10 V
- courant de repos max. de poussoirs à voyant lumineux raccordés : 5 mA
- affichage pour indication et réglage du niveau d'éclairement actuel et modification des paramètres :
- vitesse de variation (variation normale)
- seuil mini (0 à 49%)
- seuil maxi (51 à 99%)
- temps d'allumage réglable jusqu'à 99 sec
- temps d'extinction réglable jusqu'à 99 sec - sortie à relais pour information d'état (0 V : éteint, > 0 V : enclenché)
largeur 4 ❚
Caractéristiques:
- tension nominale : 230 V~ / 50 Hz
- interface 1/10 V, max. 50 mA
- sortie pour voyant d'état : 1 contact de fermeture, 250 V~, μ 16 A
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch