Contrôleur de cuisinière triphasé AP
- Pour surveiller les cuisinières/plaques de cuisson électrique dans les foyers privés.
- Faible consommation d’énergie
- Surveillance des activités de la cuisinière telles que température, mouvement et consommation électrique
- Surveillance de l’apparition de fuites d’eau (en option)
- Signalisation visuelle et acoustique en cas d’alarme
- Contrôleur de cuisinière : pour montage encastré, apparent et intégré ; unité de détection : pour fi xation par vis ou par encollage
- Avec capteur de température et de mouvement
- Avec émetteur d’alarme visuel et acoustique
- Acquittement possible des alarmes visuelles/acoustiques
- Connexion supplémentaire pour avertisseur externe
- Connexion supplémentaire pour capteur de fuite d’eau
- Avec 2 contacts de fermeture sans potentiel pour transmission du signal (p. ex. pour KNX)
- Avec 2 piles alcalines AA LR6
- Avec signalisation visuelle et acoustique de changement de piles, minimum 15 jours
- Établissement automatique de la liaison radio entre l’unité de détection et le contrôleur de cuisinière
Kit composé de :
- Coupure de tension triphasée, unité de détection, 2 piles alcalines AA LR06
- Dimensions Contrôleur de cuisinière (H x l x P) : 113 x 239 x 42 mm
- Dimensions Unité de détection (H x l x P) : 45 x 127 x 17 mm
- Contrôleur de cuisinière triphasé, montage apparent
Filtrer les produits
Catégories
- Thermostats
- Thermostat d'ambiance programmable
- Servomoteurs
- Interrupteurs horaires
- Relais temporisés, minuteries
- Variateurs
- Télévariateurs pilotes
- Interrupteurs crépusculaires
- Détecteurs de mouvements et de présence
- Lampe décorative à LED
- Détecteur avertisseur de fumée VdS
- Contrôleur de cuisinière
- Switch et module Patch