The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N
    • ZAL84UE
    EAN
    3250610017296
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1350 x largeur 1115 x pronfondeur 320 mm ZAL84UE

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1350 x largeur 1115 x pronfondeur 320 mm

    ZAL84UE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    ZAX007E
    ZAX007E
    Socle à enterrer hauteur: 950 mm pour armoire KVS largeur 1115 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    ZAX016E
    ZAX016E
    Socle dalle hauteur: 250 mm pour armoire KVS largeur 1115 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Acces­soires de montage
    • Pochette / support docu­ments
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      0,00 €  / *
    • ZAY55517

      Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1350 mm
    • Largeur
      1115 mm
    • Profon­deur
      320 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      3,5 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Serrure à clé
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      4
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      4
    • Nombre de rangées
      8
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Pied
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Matière
      Poly­ester renforcé de fibres de verre
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      2
    • Nombre de serrures
      2
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration ZAL84UE
    PDF
    Hager RoHS report ZAL84UE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAL84UE | Hager Belgique

      Image produit ZAL84UE

    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2018-04-12 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2018-04-12

      PDF
      6,09 MB
      Image Mode d'emploi de-DE 2022-02-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
      Image Mode d'emploi de-DE 2024-03-13 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE 2024-03-13

      PDF
      326,02 kB
    • Fiche technique produit

      Image Fiche technique produit en-GB 2025-07-02 | Hager Belgique

      Fiche technique produit en-GB 2025-07-02

      PDF
      1,03 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-08-09

      PDF
      221,75 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAL53UE - Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 785 x pronfondeur 320 mm
      ZAL53UE
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1080 x largeur 785 x pronfondeur 320 mm
    • 2
      ZAX015 - Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
      ZAX015
      Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    • 3
      FZ596 - Clé,univers, rechange,pour FZ597N, Num. 1242E
      FZ596
      Clé, univers, rechange, pour FZ597N, Num. 1242E
    • 4
      ZAL53US - Armoire trottoir,  polyester, pour univers N, socle à encastrer, 1005x780x315 mm
      ZAL53US
      Colonne de distribution, pour univers N, 1710 x 839 x 277 mm
    • 5
      ZAX007 - Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm
      ZAX007
      Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 1110 mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique