The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires trot­toir
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N
    • ZAL83U
    Il est fortement recommandé d'installer le chauffage (ZAY55517) dans l'armoire de trottoir afin d'éviter la condensation.
    EAN
    3250611073185
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires de distri­bu­tion pour montage avec univers N

    Armoire trottoir, polyester, pour univers N, sans socle, 1355x780x315mm ZAL83U

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Armoire trottoir, polyester, pour univers N, sans socle, 1355x780x315mm

    ZAL83U

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    ZAX006
    ZAX006
    Socle à enterrer hauteur 900 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    ZAX015
    ZAX015
    Socle dalle hauteur 250 mm pour armoire KVS largeur 780 mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour la porte 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants panneau supé­rieur / toit 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Entrée de câbles pour coffret et armoire
    • Acces­soires de montage
    • Compo­sants pour la porte
    • Compo­sants panneau supé­rieur / toit
    • Pochette / support docu­ments
    • FZ426

      Plaque passe-câbles, univers, pour travée distribution, à perforer, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plaque passe-câbles, univers, classe II, IP44/54, sans prédécoupages

      0,00 €  / *
    • ZAY55517

      Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus

      0,00 €  / *
    • ZAY69846

      Accessoire limiteur d'ouverture d'angle de la porte armoire KVS

      0,00 €  / *
    • ZAY90271

      Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 1

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1355 mm
    • Largeur
      780 mm
    • Profon­deur
      315 mm
    • Epais­seur de la paroi laté­rale
      3,5 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Ferme­ture à 3-points
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      3
    • Nombre de rangées
      8
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Pied
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Matière
      Poly­ester renforcé de fibres de verre
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      2
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH ZAL83U
    PDF
    Rapport RoHS ZAL83U
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ZAL83U | Hager Belgique

      Image produit ZAL83U

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ZAL83U | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit ZAL83U

      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-10-08 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-10-08

      PDF
      2,88 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Brochure

      Image 2026_flyer_armoire_trottoir_BE_FR | Hager Belgique

      2026_flyer_armoire_trottoir_BE_FR

      Brochure fr-BE 2026-11-03

      PDF
      140,71 kB
      Image Brochure nl-BE 2026-11-03 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2026-11-03

      PDF
      141,59 kB
    • Fiche technique produit

      Image Fiche technique produit fr-FR 2025-07-30 | Hager Belgique

      Fiche technique produit fr-FR 2025-07-30

      PDF
      1,05 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      256,51 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZAL52US - Armoire de trottoir avec socle à enterrer 1710x583x277 classe II, IP44, IK10
      ZAL52US
      Colonne de distribution, pour univers N, 1710 x 583 x 277 mm
    • 2
      ZAY95075 - Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
      ZAY95075
      Sac de remplissage pour socle enterré, 25 L, pour réduire la condensation
    • 3
      FZ454 - Clé,univers, pour fermeture FZ452N, Num. 405
      FZ454
      Clé, univers, pour fermeture FZ452N, Num. 405
    • 4
      ZAL53U - Armoire de trottoir sans socle 1005x780x315 mm classe II; IP44; IK10
      ZAL53U
      Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm
    • 5
      ZAY49626 - Capot de protection, Connexion chantier, Accessoire, D55
      ZAY49626
      Capot de protection, Connexion chantier, Accessoire, D55

    Cahiers de charges

    Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

    Armoire de distribution conforme à la norme IEC61439-2/-3, classe de protection IP 44, en polyester renforcé de fibres de verre recyclable. Armoire de distribution vide, préparée pour l’installation de kits d'équipements univers N. Le boîtier est rainuré pour éviter les collages intempestifs. La porte des armoires sur socle peut s'ouvrir jusqu'à 180 degrés et est équipée d'une poignée intérieure pivotante avec serrure à cylindre. En option, un deuxième verrou peut être fourni. La ventilation, pour éviter la condensation, s'effectue via des gaines de ventilation tout en étant protégée contre la pénétration de corps étrangers.
    L’armoire de distribution peut être montée sur un socle enterré ou en surface équipé d’une entrée de câble adaptée à la taille du (des) câble(s).
    Le socle enterré a une hauteur de 900 mm. En cas d'utilisation de ce socle, il faut prévoir un remplissage du socle sur une hauteur de 20 à 30 cm afin d'éviter les remontées d'humidité et la condensation. En option, le socle enterré peut également être équipé d'une grille de fond qui garantit une installation stable sur des surfaces meubles.
    Le socle en surface a une hauteur de 250 mm. Il peut être équipé en option d'un rail pour la fixation des câbles d'entrées et de sorties.

    Hauteur: 1355 mm
    Largeur: 780 mm
    Profondeur: 315 mm
    Indice de protection IP: IP44
    Classe de protection: Classe II
    Type de verrouillage: Fermeture à 3-points
    Nombre de travée de large: 3
    Montage sur: Pied
    Couleur: Gris clair
    Code RAL: 7035
    Nombre de portes de l'armoire: 1
    Nombre de serrures: 2


    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique