The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Pièces de rechange pour borne de charge
    • XVS131
    EAN
    3250610103562
    Conditionnement
    1 pièce
    • Pièces de rechange pour borne de charge

    Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [câble attaché] XVS131

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [câble attaché]

    XVS131

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      273 mm
    • Largeur
      248 mm
    • Profon­deur
      72 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9016

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration XVS131
    PDF
    RoHS report XVS131
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVS131 | Hager Belgique

      Image produit XVS131

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVS131 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XVS131

      Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [câble attaché]

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Belgique

      Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS115 - Carte d'interface IHM pour witty
      XVS115
      Carte d'interface IHM pour witty
    • 2
      XEVS410 - EVCS rechange Bornier alimentation 3P+N+PE
      XEVS410
      EVCS rechange Bornier alimentation 3P+N+PE
    • 3
      XEVS150 - EVCS rechange Passe-câble pour borne de charge
      XEVS150
      EVCS rechange Passe-câble pour borne de charge
    • 4
      XVS120 - Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [prise]
      XVS120
      Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [prise]
    • 5
      XVS202 - Câble attaché 6,5 m 22 kW witty plus/pro
      XVS202
      Câble attaché 6, 5 m 22 kW witty plus/pro

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique