The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Pièces de rechange pour borne de charge
    • XEVS200
    EAN
    4012740990370
    Conditionnement
    1 pièce
    • Pièces de rechange pour borne de charge

    EVCS rechange rise M3T2S avec verrou 3P XEVS200

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    EVCS rechange rise M3T2S avec verrou 3P

    XEVS200

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      130 mm
    • Largeur
      90 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVS200
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVS200 | Hager Belgique

      Image produit XEVS200

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVS200 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVS200

      EVCS rechange rise M3T2S avec verrou 3P

      PDF
    • Guide d'installation

      Image LEAFLET_6LE007384A_FR_EN | Hager Belgique

      LEAFLET_6LE007384A_FR_EN

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2021-03-30

      PDF
      27,98 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS130 - Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [prise]
      XVS130
      Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [prise]
    • 2
      XVS202 - Câble attaché 6,5 m 22 kW witty plus/pro
      XVS202
      Câble attaché 6, 5 m 22 kW witty plus/pro
    • 3
      XVS000 - Kit  accessoires witty
      XVS000
      Kit accessoires witty
    • 4
      XVS116 - Carte d'interface HMI pour EVCS witty plus/pro
      XVS116
      Carte d'interface HMI pour EVCS witty plus/pro
    • 5
      XVS110 - Couvercle d'étanchéité +  IHM [prise] pour witty
      XVS110
      Couvercle d'étanchéité + IHM [prise] pour witty

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique