The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Pièces de rechange et acces­soires
    • Pièces de rechange pour borne de charge
    • XEVS110
    EAN
    4012740990158
    Conditionnement
    1 pièce
    • Pièces de rechange pour borne de charge

    EVCS rechange Support prise gris M3 avec clé XEVS110

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    EVCS rechange Support prise gris M3 avec clé

    XEVS110

    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEVS110
    PDF
    Rapport RoHS XEVS110
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEVS110 | Hager Belgique

      Image produit XEVS110

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVS110 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVS110

      EVCS rechange Support prise gris M3 avec clé

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE 6LE007379A_FR_EN_DE_IT | Hager Belgique

      NOTICE 6LE007379A_FR_EN_DE_IT

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-04-01

      PDF
      5,98 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS130 - Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [prise]
      XVS130
      Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [prise]
    • 2
      XVS202 - Câble attaché 6,5 m 22 kW witty plus/pro
      XVS202
      Câble attaché 6, 5 m 22 kW witty plus/pro
    • 3
      XVS000 - Kit  accessoires witty
      XVS000
      Kit accessoires witty
    • 4
      XVS116 - Carte d'interface HMI pour EVCS witty plus/pro
      XVS116
      Carte d'interface HMI pour EVCS witty plus/pro
    • 5
      XVS110 - Couvercle d'étanchéité +  IHM [prise] pour witty
      XVS110
      Couvercle d'étanchéité + IHM [prise] pour witty

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique