The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • XEVA115
    EAN
    4012740990257
    Conditionnement
    1 pièce

    Witty accessoire pied rectangle deux bornes de charge XEVA115

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Witty accessoire pied rectangle deux bornes de charge

    XEVA115

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires d'E-Mobility 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires d'E-Mobility
    • XEVA140

      Witty accessoire socle pour scellement des pieds XEVA11x XVA13x

      0,00 €  / *
    • XEVA116

      EVCS accessoire Kit de mise à la terre du pied rectangle

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1270 mm
    • Largeur
      321 mm
    • Profon­deur
      91 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    Poids
    • Charge capa­ci­tive
      50 kg

    Documents

    • Image produit

      Image XEVA115 | Hager Belgique

      Image produit XEVA115

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEVA115 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEVA115

      Witty accessoire pied rectangle deux bornes de charge

      PDF
    • Guide d'installation

      Image LEAFLET_6LE007271B_XEVA110-115-140-116_FR_EN_DE_IT | Hager Belgique

      LEAFLET_6LE007271B_XEVA110-115-140-116_FR_EN_DE_IT

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique