cubyko single box with double M20 grey WNA651
EAN
3250617176514
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Support encastré 4 produit(s) disponible(s)
-
Interrupteur 20 produit(s) disponible(s)
-
Bouton-poussoir 16 produit(s) disponible(s)
-
Prise de courant 8 produit(s) disponible(s)
-
Voyant de signalisation 3 produit(s) disponible(s)
-
Plus d’accessoires 10 autre(s) produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
Finition de la surfaceSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Plus de documentation