Cubyko interrupteur bipolaire LT à voyant associable gris WNA007
EAN
3250617174077
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits compatibles
-
Produits liés 36 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Connectivité
-
Type de montageClipsé, Fixation par vis
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Architecture
-
Type d'organe de commandeInterrupteur
Raccordement
-
Type de contact2 voies
Textes
-
ÉclairagePour éclairage
-
Type de commutation2 pôles
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WNA007
Cubyko interrupteur bipolaire LT à voyant associable gris
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation