cubyko Double inter VV associable blanc IP55 WNA040B
EAN
3250617175401
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Identification
-
r Disposition d'assemblageMécanisme avec enjoliveur
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches2
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
Textes
-
ÉclairageSans éclairage (ne peut pas être éclairé)
-
Type de commutation2 voies
Documents
-
Image produit
-
Licence du produit
LCIE_643689B
Licence du produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation