The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WAW1000WM
    EAN
    3250610067659
    Conditionnement
    10 Pièces

    Interrupteur à bascule 1 poste, A.x/C.x, blanc mat WAW1000WM

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur à bascule 1 poste, A.x/C.x, blanc mat

    WAW1000WM

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WDE3036
    WDE3036
    Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WDE3037
    WDE3037
    Mécansime permutateur 10AX/250V
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WDE3031
    WDE3031
    Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche simple
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      1
    Matières
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      38,10 %
    • Couleur
      Blanc pure
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9016
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Profon­deur
      21 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Sans
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Utili­sable dans une classe de protec­tion IP plus élevée
      IP44 en combi­naison avec le kit d'étan­chéité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Element de commande
    • Avec inscrip­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec symbole scan­nable / sans barrière
      Non
    • Gammes compa­tibles
      A.1, C.1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui
    Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze, version 4.1

    Attestations et documents

    C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
    PDF
    268,02 kB
    C2C Certified® Circularity Data & Cycling Instructions Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    118,62 kB
    C2C Certified®Full Scope Bronze - Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    119,24 kB
    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAW1000WM
    PDF
    RoHS report WAW1000WM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WAW1000WM | Hager Belgique

      Image produit WAW1000WM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WAW1000WM | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WAW1000WM

      Interrupteur à bascule 1 poste, A.x/C.x, blanc mat

      PDF
    • Annexe produit

      Image Annexe produit nl-NL 2026-10-01 | Hager Belgique

      Annexe produit nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique