The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WAS7512WM
    EAN
    3250610072066
    Conditionnement
    10 Pièces

    Enjoliveur et capot verr.pr prise femelle av.broche mise à t.,A.x/C.x blanc mat WAS7512WM

    Fin de commercialisation

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Enjoliveur et capot verr.pr prise femelle av.broche mise à t.,A.x/C.x blanc mat

    WAS7512WM

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WDS1500
    WDS1500
    Mécanisme prise de courant standard français 2P+T R.1
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WDS1700
    WDS1700
    Socle de prise de courant a/c broche de terre, bornes à vis
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Prise
    Matières
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      50,00 %
    • Couleur
      Blanc pure
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9016
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55,6 mm
    • Largeur
      56 mm
    • Profon­deur
      25 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Broche de mise à la terre
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Obtu­ra­teur

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAS7512WM
    PDF
    RoHS report WAS7512WM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WAS7512WM | Hager Belgique

      Image produit WAS7512WM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WAS7512WM | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WAS7512WM

      Enjoliveur et capot verr.pr prise femelle av.broche mise à t.,A.x/C.x blanc mat

      PDF
    • Annexe produit

      Image Annexe produit nl-NL 2026-10-01 | Hager Belgique

      Annexe produit nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Déclaration de performance

      Image Déclaration de performance en-GB 2026-09-08 | Hager Belgique

      Déclaration de performance en-GB 2026-09-08

      PDF
      368,09 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique