The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WAA2530M
    EAN
    3250610074589
    Conditionnement
    10 Pièces

    Module LED avec bornier N, 230V, 0,4mA, mécanismes multicolores (RGB) WAA2530M

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module LED avec bornier N, 230V, 0,4mA, mécanismes multicolores (RGB)

    WAA2530M

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Inter­rup­teur va-et-­vient 4 produit(s) disponible(s)
    • Bouton-­pous­soir 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Inter­rup­teur va-et-­vient
    • Bouton-­pous­soir
    • WDE3032

      Interrupteur arrêt à 2 pôles

      0,00 €  / *
    • WDE3035

      Interrupteur double, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • WDE3036

      Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • WDE3037

      Mécansime permutateur 10AX/250V

      0,00 €  / *
    • WDE5031

      Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • WDE5035

      Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *
    • WDE503503

      Poussoir 2 postes

      0,00 €  / *
    • WDE5036

      Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-250 V
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,0004 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      11 mm
    • Largeur
      23 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      0,4 mA
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Insert module 230 V CA
    Matières
    • Couleur
      Noir
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED non échan­geable
    Fréquence
    • Fréquence
      50-60 Hz
    • Gammes compa­tibles
      A.1, C.1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - LED module with N-terminal, 230V, 0.4mA, module inserts grey (English)
    PDF
    525,17 kB
    REACH declaration WAA2530M
    PDF
    RoHS report WAA2530M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WAA2530M | Hager Belgique

      Image produit WAA2530M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WAA2530M | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WAA2530M

      Module LED avec bornier N, 230V, 0,4mA, mécanismes multicolores (RGB)

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-10-14 | Hager Belgique

      Manuel de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-10-14

      PDF
      762,31 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique