The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Coffrets encas­trés volta
    • VU12LN
    EAN
    3250616615120
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets encas­trés volta

    Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Belgique VU12LN

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Belgique

    VU12LN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (7)
    • Bandeau 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/­pan­neau de commande 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Bandeau
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Système de verrouillage
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Plaque / cache / barrette d'iden­ti­fi­ca­tion
    • Prise de courant pour tableau de distri­bu­tion
    • P012

      Obturateurs en bande 12 modules

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte

      0,00 €  / *
    • VZ410N

      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale

      0,00 €  / *
    • VZ101N

      Cadre-porte, Volta, 1rangée, avec porte, RAL 9010

      0,00 €  / *
    • VZ602

      Feuille d'étiquetage/-bandes, Volta, 10 pièce

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      Bloc multiprises avec 3 prises rotatives

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage sur
      Montage encastré
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée maxi­male par enve­loppe à ΔT=20K
      12 W
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Dispose d'un bornier neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Dispose d'une plaque de montage
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      12
    • Nombre de 1/2 modules par rail
      24
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      356 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profon­deur
      94,50 mm
    • Hauteur d'en­cas­tre­ment
      340 mm
    • Largeur d'en­cas­tre­ment
      314,50 mm
    • Profon­deur de montage
      89 mm
    • Largeur en modules
      12
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      0
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incan­des­cent
      650 °C
    • Indice de protec­tion avec porte
      IP30

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VU12LN
    PDF
    Hager Rapport RoHS VU12LN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VU12LN | Hager Belgique

      Image produit VU12LN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VU12LN | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VU12LN

      Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Belgique

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-11-21 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,19 MB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,19 MB
      Image Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range Volta enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System flush mounted  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Volta enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System flush mounted hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range Volta enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System flush mounted  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Volta enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System flush mounted no hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range Volta enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System flush mounted  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Volta enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System flush mounted hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Range Volta enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System flush mounted  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Volta enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System flush mounted no hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
    • 2
      VZ410N - Angle de jonction,Volta,pour boîte murale
      VZ410N
      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale
    • 3
      VZ602 - Feuille d'étiquetage/-bandes,Volta, 10 pièce
      VZ602
      Feuille d'étiquetage/-bandes, Volta, 10 pièce
    • 4
      VZ103N - Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ103N
      Cadre-porte, Volta, 3rangées, avec porte, RAL 9010
    • 5
      VZ104N - Cadre-porte,Volta,4rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ104N
      Cadre-porte, Volta, 4rangées, avec porte, RAL 9010

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique