The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 125A et coffrets multi­média
    • Coffret vega
    • VB318MMT
    EAN
    3250611019350
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffret vega

    Coffret vega, 3 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente VB318MMT

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret vega, 3 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente

    VB318MMT

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Prise de courant pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Porte/­pan­neau de commande
    • Système de verrouillage
    • Acces­soires de montage
    • Prise de courant pour tableau de distri­bu­tion
    • VZ318T

      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

      0,00 €  / *
    • VZ318P

      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

      0,00 €  / *
    • VZ310PVB

      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules

      0,00 €  / *
    • VZ306

      kit fixation pour plaque de montage VDI

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      Bloc multiprises avec 3 prises rotatives

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      3
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Dispose d'un bornier neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Dispose d'une plaque de montage
      Oui
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      18
    Dimen­sions
    • Hauteur
      625 mm
    • Largeur
      400 mm
    • Profon­deur
      146 mm
    • Largeur en modules
      18
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      1
    • Porte trans­pa­rente
      Oui
    Matières
    • Matière
      Poly­sty­rène (PS)
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incan­des­cent
      650 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager déclaration REACH VB318MMT
    PDF
    Hager Rapport RoHS VB318MMT
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VB318MMT | Hager Belgique

      Image produit VB318MMT

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VB318MMT | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VB318MMT

      Coffret vega, 3 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, nl-NL 2026-09-03 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, nl-NL 2026-09-03

      PDF
      17,95 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Image Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega. Switchboard IP40 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Image Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Image Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vega. Switchboard Other with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ310TVB - Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte transparente vega largeur 18 modules
      VZ310TVB
      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte transparente vega largeur 18 modules
    • 2
      TN714 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
      TN714
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
    • 3
      TN002S - Connecteur RJ45 cat.6 pour Grade 3 + support modulaire
      TN002S
      Connecteur RJ45 cat.6 pour Grade 3 + support modulaire
    • 4
      VZ418P - Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
      VZ418P
      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
    • 5
      VZ311PVB - Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules
      VZ311PVB
      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique