The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 125A et coffrets multi­média
    • Coffret vega
    • VZ311PVB
    EAN
    3250611025764
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffret vega

    Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules VZ311PVB

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules

    VZ311PVB

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Serrure à clé, Avec ferme­ture

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH VZ311PVB
    PDF
    Rapport RoHS VZ311PVB
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VZ311PVB | Hager Belgique

      Image produit VZ311PVB

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ311PVB | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VZ311PVB

      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      609,30 kB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ306 - kit fixation pour plaque de montage VDI
      VZ306
      kit fixation pour plaque de montage VDI
    • 2
      VB218B - Coffret vega en saillie, 2 rangées 36 modules, porte pleine
      VB218B
      Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque
    • 3
      VB218R - Coffret vega en saillie, 2 rangées 36 modules, porte transparent
      VB218R
      Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent
    • 4
      VZ418 - BANDE DE MARQUAGE 18 MODULES
      VZ418
      BANDE DE MARQUAGE 18 MODULES
    • 5
      VZ218P - Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
      VZ218P
      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique