The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 125A et coffrets multi­média
    • Coffret vega
    • VZ318P
    EAN
    3250611019596
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffret vega

    Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées VZ318P

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

    VZ318P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      625 mm
    • Largeur
      400 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Plas­tron, porte
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte butée
    Matières
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc
    • Couleur du produit
      Blanc
    • Matière
      PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Gauche, Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Equi­pe­ment
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH VZ318P
    PDF
    Rapport RoHS VZ318P
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VZ318P | Hager Belgique

      Image produit VZ318P

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ318P | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VZ318P

      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17 | Hager Belgique

      Manuel de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17

      PDF
      3,04 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ014VB - Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
      VZ014VB
      Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
    • 2
      VZ004VB - Jeu de 2 charnières pour coffrets vega largeur 18 modules sans vis
      VZ004VB
      Jeu de 2 charnières pour coffrets vega largeur 18 modules sans vis
    • 3
      VZ013VB - Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 4 rangées
      VZ013VB
      Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 4 rangées
    • 4
      VB418MMT - Coffret vega, 4 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente
      VB418MMT
      Coffret vega, 4 R , VDI, 1R chassis, porte transparente
    • 5
      VZ418 - BANDE DE MARQUAGE 18 MODULES
      VZ418
      BANDE DE MARQUAGE 18 MODULES

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique