The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UZ02T1
    EAN
    3250616365896
    Conditionnement
    1 pièce
    • Kit univers N et acces­soires
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Voir plus

    cloison horizontale Univers 2 travées l 500mm UZ02T1

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cloison horizontale Univers 2 travées l 500mm

    UZ02T1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      460 mm
    • Largeur
      130 mm
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UZ02T1
    PDF
    Rapport RoHS UZ02T1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UZ02T1 | Hager Belgique

      Image produit UZ02T1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ02T1 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UZ02T1

      cloison horizontale Univers 2 travées l 500mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2014-05-07 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2014-05-07

      PDF
      274,05 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ01T1 - cloison horizontale Univers 1 travée l 250mm
      UZ01T1
      cloison horizontale Univers 1 travée l 250mm
    • 2
      UM92LH1 - Connecteur,univerN,250A,pourMCCB H3+ P2
      UM92LH1
      Connecteur, univerN, 250A, pourMCCB H3+ P2
    • 3
      JP002 - Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers
      JP002
      Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers
    • 4
      UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
    • 5
      UZ25V1 - Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section
      UZ25V1
      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique