The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UZ01T1
    EAN
    3250616365889
    Conditionnement
    1 pièce
    • Kit univers N et acces­soires
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Voir plus

    cloison horizontale Univers 1 travée l 250mm UZ01T1

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    cloison horizontale Univers 1 travée l 250mm

    UZ01T1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      220 mm
    • Largeur
      130 mm
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UZ01T1
    PDF
    Rapport RoHS UZ01T1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UZ01T1 | Hager Belgique

      Image produit UZ01T1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ01T1 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UZ01T1

      cloison horizontale Univers 1 travée l 250mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2014-05-07 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2014-05-07

      PDF
      274,05 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UD12F1 - Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 150 mm l 500mm
      UD12F1
      Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 150 mm l 500mm
    • 2
      UD01F1 - Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 250mm Univers
      UD01F1
      Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 250mm Univers
    • 3
      UK21LH0 - Kit,universN,300x250mm,pour Disj. H3+ P160
      UK21LH0
      Kit, universN, 300x250mm, pour Disj. H3+ P160
    • 4
      UD02F1 - Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 2 travées h 75 mm l 500mm Univers
      UD02F1
      Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 2 travées h 75 mm l 500mm Univers
    • 5
      UD11F4 - Plastrons pleins d'extrémité Univers 1 travée h 225 mm l 250mm
      UD11F4
      Plastrons pleins d'extrémité Univers 1 travée h 225 mm l 250mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique