Angle vertical 48 x 190 UKK190482

EAN
4012002238875
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    48 mm
  • Largeur
    190 mm
  • Longueur
    200 mm
  • Mesure a
    48 mm
  • Mesure b
    190 mm
Equipement
  • Changement de direction
    Vertical
  • Nombre de compartiments
    2 - 2
Fonctions
  • Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape
    Non
  • Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement
    Galvanisé

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui