The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Système de goulottes noyées
    • UDS32050RE
    EAN
    4012002238417
    Conditionnement
    145 Pièces
    • Système de goulottes noyées

    Entrée tubul. boîte encastr. UDS3070120 UDS32050RE

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Entrée tubul. boîte encastr. UDS3070120

    UDS32050RE

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Longueur
      398 mm
    • Nombre d'unités
      6
    Matières
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Jaune

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Hager déclaration REACH UDS32050RE
    PDF
    Hager Rapport RoHS UDS32050RE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UDS32050RE | Hager Belgique

      Image produit UDS32050RE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UDS32050RE | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UDS32050RE

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-07-11

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-11 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-11-11

      PDF
      4,73 MB
      Image Mode d'emploi International 2026-11-11 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-11-11

      PDF
      236,11 kB
    • Annexe technique

      Image Annexe technique  de-DE 2026-09-29 | Hager Belgique

      Annexe technique de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique  en-GB 2026-09-29 | Hager Belgique

      Annexe technique en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique  fr-FR 2026-09-22 | Hager Belgique

      Annexe technique fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UK190283 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190283
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 2
      UK190483 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190483
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 3
      UK190482 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190482
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 4
      UK190383 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190383
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 5
      UKK340482 - Coude pr canaux encastr 340x48 dble
      UKK340482
      Coude pr canaux encastr 340x48 dble

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique