![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
heavy duty mounting lid size 3 with levelling pins with punching R12 rd 306mm UDM3306SLR12
EAN
4012002238394
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Boîte de passage pour conduit sous le plancher 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur360 mm
-
Longueur360 mm
-
Diamètre306 mm
-
Epaisseur matière4 mm
-
Taille nominale340 mm
Installation, montage
-
Trou de montageRond
Notice
-
Entretien du solSec
Matières
-
MatièreAcier
-
TraitementZingué
Plastron, porte
-
Ourture de montage du couvercleOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation