heavy duty mounting lid size 3 with levelling pins with punching Q06 200x200mm UDM3200SLQ06

EAN
4012002238318
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Boîte de passage pour conduit sous le plancher 6 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur
    360 mm
  • Longueur
    360 mm
  • Mesure a
    200 mm
  • Mesure b
    200 mm
  • Epaisseur matière
    4 mm
  • Taille nominale
    340 mm
Installation, montage
  • Trou de montage
    Carré
Notice
  • Entretien du sol
    Sec
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement
    Zingué
Couvercle, porte
  • Ourture de montage du couvercle
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui