The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A - quadro evo
    • Cellules quadro evo - systèmes de distri­bu­tion d'énergie
    • UC91880AL
    EAN
    3250616375765
    Conditionnement
    1 pièce
    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires
    • Cellules quadro evo - systèmes de distri­bu­tion d'énergie

    Barre profilée en aluminium, quadro evo L1800 800A UC91880AL

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Barre profilée en aluminium, quadro evo L1800 800A

    UC91880AL

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 12 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • FN024EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x400

      0,00 €  / *
    • FN032EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

      0,00 €  / *
    • FN037EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x800

      0,00 €  / *
    • FN018EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x400

      0,00 €  / *
    • FN020EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600

      0,00 €  / *
    • FN022EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x800

      0,00 €  / *
    • FN021EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x400

      0,00 €  / *
    • FN029EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

      0,00 €  / *
    • FN013EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x800

      0,00 €  / *
    • FN023EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x400

      0,00 €  / *
    • FN031EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

      0,00 €  / *
    • FN017EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      800 A
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      18 - 18 mm
    • Hauteur du jeu de barres
      50 mm
    • Longueur du jeu de barres
      1770 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec denture
      Non
    • Type de jeu de barre
      Profil
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Anodisé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Aluminium busbar,quadro evo L2000 1250A (English)
    PDF
    782,87 kB
    Déclaration REACH UC91880AL
    PDF
    Rapport RoHS UC91880AL
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC91880AL | Hager Belgique

      Image produit UC91880AL

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC91880AL | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UC91880AL

      Barre profilée en aluminium, quadro evo L1800 800A

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2024-12-04

      PDF
      4,12 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2021-02-09 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC815 - Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
      UC815
      Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
    • 2
      UC811 - Traverse support barres Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 250 mm
      UC811
      Traverse support barres Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 250 mm
    • 3
      UC823 - Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 3P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
      UC823
      Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 3P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
    • 4
      UC824 - Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
      UC824
      Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
    • 5
      UC832 - Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
      UC832
      Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique