The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • UC6343PW1
    EAN
    3250610026526
    Conditionnement
    1 pièce
    • Unité de montage univers N et acces­soires

    Kit PW1 fixé quadro evo,1600A 3P 600x350 UC6343PW1

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit PW1 fixé quadro evo,1600A 3P 600x350

    UC6343PW1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires de montage
    • UC000XHP

      Kit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      400 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profon­deur
      200 mm
    Plas­tron, porte
    • Armoire porte/­cou­vercle
      Plusieurs types/­va­riantes de couver­ture inclus(es)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC6343PW1
    PDF
    Rapport RoHS UC6343PW1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC6343PW1 | Hager Belgique

      Image produit UC6343PW1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC6343PW1 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UC6343PW1

      Kit PW1 fixé quadro evo,1600A 3P 600x350

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-09-16 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2025-09-16

      PDF
      6,19 MB
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UM92P - Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers
      UM92P
      Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers
    • 2
      UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
    • 3
      UZ100 - Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers
      UZ100
      Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers
    • 4
      UM92LH1 - Connecteur,univerN,250A,pourMCCB H3+ P2
      UM92LH1
      Connecteur, univerN, 250A, pourMCCB H3+ P2
    • 5
      UM92S - Connecteur,universN,630A,4pole
      UM92S
      Connecteur, universN, 630A, 4pole

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique