The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • UM92P
    EAN
    3250616231009
    Conditionnement
    1 pièce
    • Barres de pontage
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Voir plus

    Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers UM92P

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers

    UM92P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      400 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      30 - 30 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Busbar,universN,30x10mm,3section (English )
    PDF
    983,92 kB
    Déclaration REACH UM92P
    PDF
    Rapport RoHS UM92P
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UM92P | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UM92P

      Jeu de 4 connecteurs pour HA454-HA457 univers

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UM92E - Jeu de 4 connecteurs pour HA451-HA452 univers
      UM92E
      Jeu de 4 connecteurs pour HA451-HA452 univers
    • 2
      UZ61S2 - Support jeu de barre,universN,60mm,1-pole,2 pièces
      UZ61S2
      Support jeu de barre, universN, 60mm, 1-pole, 2 pièces
    • 3
      UM92S - Connecteur,universN,630A,4pole
      UM92S
      Connecteur, universN, 630A, 4pole
    • 4
      KDN363B - Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm²  57M
      KDN363B
      Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M
    • 5
      KS72B - Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
      KS72B
      Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique