The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Répar­ti­teurs pour énergie et données
    • Répar­ti­teurs pour énergie et data
    • SPWG669010
    EAN
    4012002244098
    Conditionnement
    1 pièce
    • Répar­ti­teurs pour énergie et data
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques
    • Voir plus

    Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires / 6 fiches blanches, Wieland SPWG669010

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires / 6 fiches blanches, Wieland

    SPWG669010

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Pour câblage traver­sant
      Oui
    • Nombre de phases acces­sibles
      2
    • Section du câblet
      2,50 - 2,50 mm²
    • Type de connec­tion / prise
      Bloc de jonc­tion, Wieland GST 18
    Matières
    • Trai­te­ment
      Zingué
    • Couleur
      Zinc
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Métal
    Textes
    • Entrée
      5-pôles
    Fonc­tions
    • Système de connec­teur orienté système
      Oui
    Courant élec­trique
    • Nombre de circuits d'en­trée
      12

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH SPWG669010
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SPWG669010 | Hager Belgique

      Image produit SPWG669010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPWG669010 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SPWG669010

      Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires / 6 fiches blanches, Wieland

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2015-04-23 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2015-04-23

      PDF
      1,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,96 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPWA129005 - Répartiteur pour énergie, 12 fiches noires, Wago
      SPWA129005
      Répartiteur pour énergie, 12 fiches noires, Wago
    • 2
      SPWA129010 - Répartiteur pour énergie, 12 fiches blanches, Wago
      SPWA129010
      Répartiteur pour énergie, 12 fiches blanches, Wago
    • 3
      SPWA069005 - Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires, Wago
      SPWA069005
      Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires, Wago
    • 4
      SPWA069010 - Répartiteur pour énergie, 6 fiches blanches, Wago
      SPWA069010
      Répartiteur pour énergie, 6 fiches blanches, Wago
    • 5
      SPWG069005 - Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires, Wieland
      SPWG069005
      Répartiteur pour énergie, 6 fiches noires, Wieland

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique