Répartiteur pour énergie, 12 fiches blanches, Wieland SPWG129010
EAN
4012002244081
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Pour câblage traversantOui
-
Nombre de phases accessibles4
-
Section du câblet2,50 - 2,50 mm²
-
Type de connection / priseBloc de jonction, Wieland GST 18
Matières
-
TraitementZingué
-
CouleurZinc
-
MatièreMétal
Textes
-
Entrée5-pôles
Fonctions
-
Système de connecteur orienté systèmeOui
Courant électrique
-
Nombre de circuits d'entrée12
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit SPWG129010
Répartiteur pour énergie, 12 fiches blanches, Wieland
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-04-23
PDF1,28 MB
Plus de documentation