support p. de recouvr. CH SL20115 noir • SL20115AC9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Goulottes pour le rési­den­tiel
  • Plinthes SL
  • SL20115AC9011

support piece de recouvr. CH SL20115 noir

SL20115AC9011

  • Goulottes

support piece de recouvr. CH SL20115 noir SL20115AC9011

EAN
4012740836906
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
SL201159019011
SL201159019011
support universal (2) SL20115 noir
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires

  • Angle exté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Angle exté­rieur pour plinthe
  • SL2011539011

    Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x115mm noir graphite

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    38 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    90 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Matières
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Couleur
    Noir graphite
  • Code RAL
    9011
  • Produit compa­tible avec
    SL Stan­dard 20 x 115

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL20115AC9011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL20115AC9011 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image SL20115AC9011 | Hager Belgique

    Image produit SL20115AC9011

  • Licence du produit

    Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager Belgique

    Product_Licence_NF004_1073_SL

    Licence du produit International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence du produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
    Image Deklaracja zgodności UE | Hager Belgique

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL2005529011 - Couvercle plinthe SL20055 graphite noir
    SL2005529011
    Couvercle plinthe SL20055 graphite noir
  • 2
    SL2005529016 - Couvercle plinthe SL20055 blanc
    SL2005529016
    Couvercle plinthe SL20055 blanc
  • 3
    SL200552D1 - Couvercle plinthe SL20055 alu
    SL200552D1
    Couvercle plinthe SL20055 alu
  • 4
    SL200552D2 - Couvercle plinthe SL20055 hêtre
    SL200552D2
    Couvercle plinthe SL20055 hêtre
  • 5
    SL200552D3 - Couvercle plinthe SL20055 érable
    SL200552D3
    Couvercle plinthe SL20055 érable

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique