The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Plinthes SL
    • SL20080259011
    EAN
    4012740980265
    Conditionnement
    18 Mètres
    • Plinthes SL

    Plinthe couvercle pour LED SL 20x80 noir SL20080259011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plinthe couvercle pour LED SL 20x80 noir

    SL20080259011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    LED06WEISS
    LED06WEISS
    LED Bande 24 Volt 28, 8 Watts IP68 Longueur 6 m blanc avec accessoires
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SL200809LED9011
    SL200809LED9011
    Support d'appareillage avec transformateur 30W noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SL200801LED
    SL200801LED
    Recy30% Socle Plinthe LED SL 200x80mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (12)
    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe
    • Embout pour plinthe
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe
    • Angle inté­rieur pour plinthe
    • Angle exté­rieur pour plinthe
    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe
    • Support d'ap­pa­reillage pour plinthe
    • Trans­for­ma­teur TBT / lampe halo­gène TBT
    • Moulure
    • SL2008089011

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL20080819011

      Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL2008069011

      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL2008079011

      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL2008049011

      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL2008039011

      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite

      0,00 €  / *
    • SL20080AC9011

      support piece de recouvr. CH SL20080 noir

      0,00 €  / *
    • SL20080A9011

      Support pièce de recouvr. SL20080 noir

      0,00 €  / *
    • SL200809019011

      support universal (2) SL20080 noir

      0,00 €  / *
    • LEDTR030

      Transformateur 30W/24V pour LED bande pour plinthe SL

      0,00 €  / *
    • LEDTR100

      Transformateur 100W/24V pour LED bande pour plinthe SL

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      Colonna SET1 400mm blanc signalisation

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    Plas­tron, porte
    • Couvercle avec joint
      Sans joint
    Equi­pe­ment
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH SL20080259011
    PDF
    Rapport RoHS SL20080259011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL20080259011 | Hager Belgique

      Image produit SL20080259011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20080259011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL20080259011

      Plinthe couvercle pour LED SL 20x80 noir

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20080AD1 - Support pièce de recouvr. SL20080 alu
      SL20080AD1
      Support pièce de recouvr. SL20080 alu
    • 2
      SL20080A9011 - Support pièce de recouvr. SL20080 noir
      SL20080A9011
      Support pièce de recouvr. SL20080 noir
    • 3
      SL200801LED - Recy30% Socle Plinthe LED SL 200x80mm
      SL200801LED
      Recy30% Socle Plinthe LED SL 200x80mm
    • 4
      SL20055AD2 - Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
      SL20055AD2
      Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
    • 5
      SL20055AD3 - Support pièce de recouvr. SL20055 érable
      SL20055AD3
      Support pièce de recouvr. SL20055 érable

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique