The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • SL20055920F9011
    EAN
    4012740829373
    Conditionnement
    1 pièce

    support SL20055 2P+T avec 2xCat.6 noir SL20055920F9011

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    support SL20055 2P+T avec 2xCat.6 noir

    SL20055920F9011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL20055A9011
    SL20055A9011
    Support pièce de recouvr. SL20055 noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • Pré-­équipé avec
      Prise data
    Dimen­sions
    • Hauteur
      124 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Profon­deur
      48 mm
    • Nombre d'unités
      2
    Equi­pe­ment
    • Boîtier de prises vide
      Non
    Matières
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zon­tale
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      47 x 45 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis, Montage à clipser

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH SL20055920F9011
    PDF
    Hager Rapport RoHS SL20055920F9011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL20055920F9011 | Hager Belgique

      Image produit SL20055920F9011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055920F9011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL20055920F9011

      support SL20055 2P+T avec 2xCat.6 noir

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2011-05-31 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2011-05-31

      PDF
      862,73 kB
      Image Mode d'emploi International 2012-03-20 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique