The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Supports d'ap­pa­reillage pour plinthes
    • SL20055A9011
    EAN
    4012740894883
    Conditionnement
    1 pièce
    • Supports d'ap­pa­reillage pour plinthes

    Support pièce de recouvr. SL20055 noir SL20055A9011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support pièce de recouvr. SL20055 noir

    SL20055A9011

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      22 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      110 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    • Produit compa­tible avec
      SL Stan­dard 20 x 55

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Déclaration REACH SL20055A9011
    PDF
    Rapport RoHS SL20055A9011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL20055A9011 | Hager Belgique

      Image produit SL20055A9011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055A9011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL20055A9011

      Support pièce de recouvr. SL20055 noir

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20055901D1 - support universal (2) SL20055 Alu
      SL20055901D1
      support universal (2) SL20055 Alu
    • 2
      SL20080901D3 - support universal (2) SL20080 erable
      SL20080901D3
      support universal (2) SL20080 erable
    • 3
      SL20080901D5 - support universal (2) SL20080 chene
      SL20080901D5
      support universal (2) SL20080 chene
    • 4
      SL20080901D2 - support universal (2) SL20080 hetre
      SL20080901D2
      support universal (2) SL20080 hetre
    • 5
      SL20055901D5 - support universal (2) SL20055 chene
      SL20055901D5
      support universal (2) SL20055 chene

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique