The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Plinthes SL
    • SL2005579011
    EAN
    4012740894265
    Conditionnement
    1 pièce
    • Plinthes SL

    Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite SL2005579011

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite

    SL2005579011

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    Matières
    • Matière
      PC-ABS
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Produit compa­tible avec
      SL Stan­dard 20 x 55

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    Déclaration REACH SL2005579011
    PDF
    Rapport RoHS SL2005579011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL2005579011 | Hager Belgique

      Image produit SL2005579011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL2005579011 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL2005579011

      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20080AD1 - Support pièce de recouvr. SL20080 alu
      SL20080AD1
      Support pièce de recouvr. SL20080 alu
    • 2
      SL20080A9011 - Support pièce de recouvr. SL20080 noir
      SL20080A9011
      Support pièce de recouvr. SL20080 noir
    • 3
      SL200801LED - Recy30% Socle Plinthe LED SL 200x80mm
      SL200801LED
      Recy30% Socle Plinthe LED SL 200x80mm
    • 4
      SL20055AD2 - Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
      SL20055AD2
      Support pièce de recouvr. SL20055 hêtre
    • 5
      SL20055AD3 - Support pièce de recouvr. SL20055 érable
      SL20055AD3
      Support pièce de recouvr. SL20055 érable

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique