The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques
    • RK17035
    EAN
    4012002247297
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes pour plan­chers tech­niques

    Gaine ronde flexible RK17035

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Gaine ronde flexible

    RK17035

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires pour­chaîne de câblage ronde 2 produit(s) disponible(s)
    • Rosette de plafond 3 produit(s) disponible(s)
    • Jonc­tion pour passage de plan­cher 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour­chaîne de câblage ronde
    • Rosette de plafond
    • Jonc­tion pour passage de plan­cher
    • G71417035

      Socle de jonction de sol +adapt desklane

      0,00 €  / *
    • RKWH000

      0,00 €  / *
    • G71237035

      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair

      0,00 €  / *
    • G71267035

      Cache de jonction de sol

      0,00 €  / *
    • G71227035

      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, anthracite

      0,00 €  / *
    • RKA7035

      Adaptateur de racc. pr. gaine ronde flex gris clair

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • G71117035

      desklane, jonction sol/bureau, 800 mm, gris clair

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Longueur
      960 mm
    • Section inté­rieure / utile
      0 - 2120 mm²
    • Diamètre
      70 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      1
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 2
    Matières
    • Matière
      Poly­pro­py­lène (PP)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK00
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage à clipser

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH RK17035
    PDF
    Hager Rapport RoHS RK17035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image RK17035 | Hager Belgique

      Image produit RK17035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit RK17035 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit RK17035

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-09-29

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      420,79 kB
      Image Mode d'emploi International 2026-10-28 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-10-28

      PDF
      359,86 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12

      PDF
      500,63 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G71237021 - Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite
      G71237021
      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à goulotte de sol, anthracite
    • 2
      LAR02KK9005 - Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
      LAR02KK9005
      Sortie de câble avec couvercle à charnière plastique Réglage >32mm noir profon
    • 3
      G71237035 - Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair
      G71237035
      Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair
    • 4
      LAR02MKS - Sortie de câble avec couvercle métallique à charnière Réglage >32mm Argent
      LAR02MKS
      Sortie de câble avec couvercle métallique à charnière Réglage >32mm Argent
    • 5
      FKH7035 - Fixation sol plancher flexible RAL7035
      FKH7035
      Fixation sol plancher flexible RAL7035

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique