Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M • NDN425 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

      Menu
      • Produits
      • Solutions
        Décou­vrez domovea !
        Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
        Découvrez-en plus !
        • Solutions
        • Solutions par application
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement de câbles
          • Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Découvrez domovea
          • Voir tout
          Décou­vrez domovea !
          Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
          Découvrez-en plus !
        • Solutions pour votre projet
          • Maison individuelle
          • Bureau
          • Hôtel
          • Commerce
          • Multi-résidentiel
          • Voir tout
          Décou­vrez domovea !
          Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
          Découvrez-en plus !
        • Solutions pour votre activité
          • Installateur
          • Consultant
          • Architecte
          • Tableautier
          • Intégrateur système
          • Particulier
          • Voir tout
          Décou­vrez domovea !
          Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
          Découvrez-en plus !
        • Projets références
          • Villa Westling
          • Hôtel Hobo, Stockholm
          • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
          • Laboratory, Bern
          • Ecole Svartedals, Gothenburg
          • Voir tout
          Décou­vrez domovea !
          Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
          Découvrez-en plus !
        • Voir tout
      • Outils
        Chiffrage des tableaux
        Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
        En savoir plus
        • Outils
        • hagercad
          Chiffrage des tableaux
          Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
          En savoir plus
        • Hager Ready
          Chiffrage des tableaux
          Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Connaissances
        • Connaissances
        • Documentation
        • Voir tout
      • Support
        Formations pour installateurs électriques
        Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
        Offre de formations
        • Support
        • FAQ
          • Application Hager Ready
          • Bornes de charge Witty
          • Questions générales
          • Voir tout
          Formations pour installateurs électriques
          Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
          Offre de formations
        • Tutoriels
          • Appareillage de tête
          • gallery
          • hagercad
          • Hager Mood
          • quadro
          • Quicklink
          • Witty
          • Voir tout
          Formations pour installateurs électriques
          Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
          Offre de formations
        • Voir tout
      • A propos
        Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
        Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
        En savoir plus
        • A propos
        • Développement durable
          Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
          Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
          En savoir plus
        • Trouver un distributeur
          Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
          Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
          En savoir plus
        • Nous contacter
          Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
          Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
          En savoir plus
        • Situation des livraisons
          Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
          Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
          En savoir plus
        • Inscription à la newsletter
          Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
          Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
          En savoir plus
        • Voir tout
      Trouver un distributeur
      • Voir toutes les catégories
      Account
      • Catalogue
      • Appa­reils modu­laires
      • Protec­tion et acces­soires
      • Disjonc­teurs modu­laires
      • NDN425
      NDN425 - Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M
      NDN425 - Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M
      NDN425 - Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M

      NDN425

      NDN425 - Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M
      NDN425 - Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M
      NDN425 - Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M
      • Appa­reils modu­laires

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-25A 4M NDN425

      EAN
      3250614611933
      Conditionnement
      3 Pièces
      Trouver un revendeur

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Ajouter à une liste
      Ajouter à une liste

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier
      • Accessoires
      • Caractéristiques techniques
      • Données environnementales
      • Documents
      • Plus de produits
      Fiche produit

      Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

      Accessoires

      • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A 4 produit(s) disponible(s)
      • Bloc diffé­ren­tiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)
      • Bloc diffé­ren­tiel de TYPE A-HI (haute immu­nité) 1 produit(s) disponible(s)
      • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S 4 produit(s) disponible(s)
      • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
      • Plus d’accessoires 14 autre(s) produit(s) disponible(s)

      Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

      • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A
      • Bloc diffé­ren­tiel de type AC
      • Bloc diffé­ren­tiel de TYPE A-HI (haute immu­nité)
      • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S
      • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
      • Bloc de contact auxi­liaire
      • Bobine à émis­sion
      • Déclen­cheur à manque de tension
      • Déclen­che­ment faible et surten­sion
      • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
      • Inter­ve­rouillage
      • Cache-­borne
      • Barre omnibus de phase modu­laire
      • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase
      • BD425N

        Bloc différentiel 4P 25A 30mA type A

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BD463N

        Bloc différentiel 4P 63A 30mA type A

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BE425N

        Bloc différentiel 4P 25A 100mA type A

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BF425N

        Bloc différentiel 4P 25A 300mA type A

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BD426N

        Bloc différentiel 4P 25A 30mA type AC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BF426N

        Bloc différentiel 4P 25A 300mA type AC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BH425N

        Bloc différentiel 4P 25A 30mA haute immunité

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BP463N

        Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A S

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BP464N

        Bloc différentiel 4P 63A 300mA type AC S

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BS463N

        Bloc différentiel 4P 63A 1A type A S

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • BS464N

        Bloc différentiel 4P 63A 1A type AC S

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • LZ060

        Intercalaire de dissipation

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZ201

        Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZ202

        Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZ203

        Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZ204

        Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZ205

        Bobine manque tension 48V DC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZ206

        Bobine manque tension 230V AC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZ212

        Bobine à seuil 230V AC

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZN121

        Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZN175

        Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • MZN120

        Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • KDN463A

        Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 12M

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • KDN463B

        Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • KDN480B

        Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste
      • KZN024

        Bouchon latéral pour barre de pontage 4P

        0,00 €  / *
        Ajouter à une liste
        Ajouter à une liste

      Caractéristiques techniques

      Courant élec­trique
      • Courant assigné nominal
        25 A
      • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
        15 kA
      • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
        10 kA
      • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
        30 kA
      • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
        15 kA
      • Courant assigné à -25°C
        32,08 A
      • Courant assigné à -20°C
        31,44 A
      • Courant assigné à -15°C
        30,79 A
      • Courant assigné à -10°C
        30,15 A
      • Courant assigné à -5°C
        29,51 A
      • Courant assigné à 0°C
        28,86 A
      • Courant assigné à 5°C
        28,22 A
      • Courant assigné à 10°C
        27,58 A
      • Courant assigné à 15°C
        26,93 A
      • Courant assigné à 20°C
        26,29 A
      • Courant assigné à 25°C
        25,64 A
      • Courant assigné à 30°C
        25 A
      • Courant assigné à 35°C
        24,36 A
      • Courant assigné à 40°C
        23,71 A
      • Courant nominal à 45°C
        23,07 A
      • Courant assigné à 50°C
        22,43 A
      • Courant assigné à 55°C
        21,78 A
      • Courant assigné à 60°C
        21,14 A
      • Courant assigné à 65°C
        20,49 A
      • Courant assigné à 70°C
        19,85 A
      Archi­tec­ture
      • Type de pôles
        4P
      • Courbe
        D
      Capa­cité
      • Nombre de modules
        4
      Instal­la­tion, montage
      • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
        2,80 - 2,80 Nm
      • Couple de serrage nominal borne basse
        2,80 - 2,80 Nm
      • Couple de serrage
        2,80 - 2,80 Nm
      • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
        Borne bicon­nect
      • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
        Borne à vis
      • Posi­tion de montage du produit 360°
        Oui
      Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
      • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
        10 kA
      Tension
      • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
        400 - 400 V
      • Type de tension d'ali­men­ta­tion
        AC
      • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
        500 V
      • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
        6000 V
      Fréquence
      • Fréquence
        50 - 60 Hz
      Raccor­de­ment
      • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
        1 - 35 mm²
      • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
        1 - 25 mm²
      • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
        1 - 25 mm²
      • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
        1 - 35 mm²
      Sécu­rité
      • Indice de protec­tion IP
        IP20
      Condi­tions d'uti­li­sa­tion
      • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
        2
      • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
        3
      • Tempé­ra­ture de service
        -25 - 70 °C
      Puis­sance
      • Puis­sance dissipée totale sous IN
        14,75 W
      Endu­rance
      • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
        4000
      • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
        20000
      Connec­ti­vité
      • Type de connec­tion / prise
        Borne à vis
      • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
        Borne alignée
      • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
        Borne alignée
      Dimen­sions
      • Hauteur
        83 mm
      • Largeur
        70 mm
      • Profon­deur
        70 mm

      Données environnementales

      Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

      Attestations et documents

      REACH declaration NDN425 (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration NDN425 (english)
      PDF
      103,59 kB

      Documents

      • Image produit

        Image NDN425 | Hager Belgique

        Image produit NDN425

      • Information produit

        Image Information produit nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgique

        Information produit nl-NL 2024-02-28

        PDF
        1,60 MB
      • Déclaration de conformité

        Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

        EU Declaration of Conformity

        Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

        PDF
        650,27 kB
        Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgique

        UKCA Declaration of Conformity

        Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

        PDF
        653,93 kB
      Plus de documentation

      Découvrez nos autres produits de cette gamme

        5
      • 1
        NBN106 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
        NBN106
        Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
      • 2
        NBN110 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
        NBN110
        Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
      • 3
        NBN116 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
        NBN116
        Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
      • 4
        NBN120 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
        NBN120
        Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
      • 5
        NBN125 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M
        NBN125
        Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M

      Produits

      • Catalogue produits
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Maisons connectées
      • Projets références

      Support

      • FAQ
      • Tutoriels
      • Documentation
      • Outils
      • Trouver un distributeur
      • Nous contacter

      A propos de Hager

      Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

      Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

      Découvrir Hager

      • Suivez-nous !
      • Privacy
      • Cookies
      • Signaler une vulnérabilité

      Hager Modulec SA
      Noordkustlaan 16C
      1702 Groot-Bijgaarden
      Belgique