Bloc différentiel 4P 25A 30mA type A BD425N
EAN
3250611344506
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barre omnibus de phase modulaire 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Tension nominale d'isolement Ui500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp4000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Courant électrique
-
Courant différentiel assigné Idn30 mA
-
Courant assigné nominal25 A
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Position du neutreDroite
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur44 mm
-
Profondeur92 mm
Documents
Plus de documentation